フルフロークイックリリースカップリングRPL

経済的、効率的、 包括的なこのクイックカップリングシリーズには、シンプルなソケット、ブリッジピース、  エクステンション 、 エルボも含まれています。 

赤と青のリングにより、温水回路と冷水回路を即座に識別できます。

RPL クイックカップリングは 、安全ロックと 自動接続も備えています。

アプリケーション

温度制御回路、特に射出プレスの金型冷却ラインの接続

技術仕様流体建設その他の機能
  • 公称 直径DN (mm):06から12まで 
  • 最大許容圧力*:10バール(145 PSI)

温水または冷水

ニッケルメッキ真鍮

ストレートバルブソケットが利用可能

※ 機種・使用条件により異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット