- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
この完全に モジュール式のマニホールド NDIは、冷却液と加熱液の 分配に付加価値をもたらします。
カスタム構成により、ストーブリ のマニホールドは あらゆる環境やニーズに簡単に適合させることができます。モジュールの数(2〜16)を選択し、接続 の選択(ネジ付きプラグ、 エルボ、 フルフロー またはフラッシュフェー スクイックリリースカップリング)で取り付けます。
高効率のNDIソリューションは、あらゆるレベルでのシーリング を保証し 、 人間工学に基づいた 旋回モジュール と回路 を識別するための 色付きのリングにより、NDIマニホールドは非常に 使いやすくなっています。
射出プレスの金型熱管理のための温度制御回路の分布
技術仕様 | 流体 | 建設 | その他の機能 |
最大許容圧力*:10バール(145 PSI) | クーラントと加熱液 | 黄銅 |
|
※機種・使用条件により異なります