STANAG3756高流量継手TTX

STANAG 3756 規格に基づく この範囲の乾式切断カップリングは、接続および切断中のシールを保証する ディスクバルブ設計 を備えた 最適な高流量、 非こぼれ技術 を提供します。 

モジュール式のビルドアップにより、迅速なメンテナンスが可能で、人間工学に基づいた設計 により  、取り扱いが容易です。ストーブリのハイフローコネクタは、さまざまな産業やメディアに安全性と効率性を提供します。

 

アプリケーション

  • 鉄道タンク車、タンクローリー、コンテナ、タンク、ドラム缶の積み下ろし
  • 流体の移送・分配システム
  • 石油化学工業、石油・ガス、ファインケミカル
  • オフショア用途
  • テストベンチの接続
技術仕様流体建設
  • 呼び径 DN (mm):
    • TTX20-DN25 DN 25(1インチ)ホース用

    • TTX30- DN50 (2インチ)ホース用

    • TTX45-DN65 DN 65 (2 1/2インチ) ホース用

    • TTX60-DN80 DN 80(3インチ)ホース用

    • TTX65-DN100 DN 100 (4インチ) ホース用

 

  • 最大許容圧力PS(bar)*:25(636PSI)

各種流体

 

  • 主にステンレス鋼またはアルミニウム 
  • 保護リング:フルオロエラストマー
  • ハンドル:鍛造アルミニウム

※機種・使用条件により異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット