- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
プラスチック射出成形の 厳しい要求に応えるため、ストーブリは300°Cまでの温度 に耐えられるコネクタ HTI を開発しました。
HTI クイックカップリングは 、すべての 安全 要件を満たし、ダブルアクションロックシステムを備えています。
メンテナンスフリーになる ように設計されたクイックリリースカップリングは、 流体の流れにシールがありません。
プラスチック射出、冶金(ダイカスト、鉄鋼)、ガラス、複合材料、アルミニウムおよびマグネシウム圧力ダイカストなど、さまざまな分野での温度制御 に最適です。
特に射出プレスやダイカストプレスでの高温制御回路の接続
技術仕様 | 流体 | 建設 | その他の機能 |
| 伝熱流体 | ステンレススチール | 2種類のシール |
※ 機種・使用条件により異なります