- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
プラスチック射出成形、複合材、ダイカストに求められる特定の要件を満たすために、ストーブリは新しいHTIクイックカップリング設計を備えた手動プレートを開発しました。温度制御用で300°Cの高温耐性。コントロールレバーにより、エネルギーの迅速で安全な一括接続を可能にします。流路内でシール材を使用していないため内部のメンテナンスが不要、また、メンテナンスに伴う一時停止も不要のため、生産性向上を実現します。
温度制御アプリケーション用高温流体の一括接続:
技術仕様 | 流体 | 材質 | その他の機能 |
| 高温流体 |
| プラグ用に利用可能な2つのシール:フルオロカーボン(JV)またはパーフルオロカーボン(JK) |
*製品モデルと使用条件によって異なります