温度制御ラインの一括接続

熱伝達流体でもグリコール水でも、ストーブリはあらゆる温度制御プロセスに適した接続ソリューションを提供しています。費用対効果が高く、長持ちするように設計されたストーブリのマルチカップリングは、あらゆる温度管理アプリケーションの要求に応える耐久性があり、高温などの過酷な動作条件に対する優れた耐性を発揮します。温度制御回路で一括接続を使用すると、生産性が大幅に向上します。動作温度が維持され、こぼれや接続不良がなくなります。

*製品モデルと使用条件によって異なります