最高の汎用性を実現するモジュール式接続ソリューション

マルチカップリングシステム(MCS)では、異なるエネルギー源を一つの動作・一か所で接続することができます。これにより、 最適化されたスペースでの生産性の向上や、 回路の反転リスクが完全に排除されるため、作業者と設置の安全性など、メーカーに多くの利点がもたらされます。

ストーブリの手動または自動接続システムは、すべてのエネルギー回路を同時に接続し、さまざまな産業やアプリケーションに最適なソリューションを提供します。 これらのオールインワンソリューションは、プロセスの効率と安全性を最適化します。幅広い産業分野におけるストーブリの専門知識は、豊富な製品と可能性により、特定の生産要件に対する効果的なアドバイスと最適なソリューションを提供します。