カスタマイズされたソリューション - 自動接続

ストーブリの 手動接続ソリューションと同様に 、自動ソリューションは完全に構成可能であり、あらゆる用途の特定の基準を満たすようにカスタマイズすることができます。

全自動ソリューションは、アクセスが困難な環境、極端な温度、高い接続力がある場合、または非常に頻繁な接続/切断がある場合の使いやすさのために特 に適しています

これらは、次の場合に最適です。

  • 大皿
  • 多数の カップリングおよび/または
  • 大流量カップリング  

完全に自動化された生産サイクルに統合するように設計されており、変化するプロセスや 将来の工場の課題に適応します。

ストーブリのソリューションは、 お客様の要求仕様に合わせて標準コンポーネントを使用して設計・製造されています。

  • モジュール式電気コネクタおよび流体継手、
  • 接続およびロックシステム、
  • ガイドおよびフロート取り付けコンポーネント。

アプリケーション

すべての回路の同時接続。

 

プラスチックス

  • 射出プレス
  • ペット

自動車

  • エンジンテストベンチ(コールドまたはホット)
  • スタンピング - ハイドロフォーミング
  • アルミ鋳造

鉄道

電力変換器

 

鉄鋼業

圧延機

 

航宇

  • エンジンテストベンチ
  • 翼や胴体など
流体建設技術仕様
  • 空気 圧
  • 気体
  • 低圧および高圧油圧
  • 電力および電気信号
  • 等。
用途に応じた様々なオプション。お客様のご要望に基づきます。
関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット