ノンスピル手動マルチカップリングプレート MCI

金型温度制御回路を1回の動作で接続することにより、MCI手動プレートは金型交換時間を最適化し、プロセスの効率と安全性を高めます。 プレートにはフラットフェース構造のカップリングが装備されており、接続および取り外し操作中の環境内で冷却および加熱流体が漏れることはありません
さまざまな組み合わせにより、このコンパクトなソリューションを設備に簡単に統合できます。

アプリケーション

プラスチック、複合材料、鋳造産業における金型の温度制御回路の一括接続

技術仕様流体材質その他の機能
  • 呼び径(mm):09
  • 最大使用圧力*:16bar (232 PSI)

水、油、冷却液

詳細はストーブリまでお問い合わせください。
  • MCIプレートをツールに直接取り付けるか、MCIの一体型サポートを使用するかを選択できます。
  • MCIプレートは、ストーブリ独自の革新的なインターフェースが追加されており、ホースを外すことなくプラグの取り外しが可能です。

*製品モデルと使用条件によって異なります

関連製品

こちらもいかがですか?

ダウンロード

フィルターのリセット