こぼれない平坦面継手 CBI

CBI ノンスピル クイックカップリング は、振動 や 振動などの 強い 機械的ストレス  に耐え るように設計されています。 

フラットフェース技術 により、オペレーター の安全のために こぼれを防ぎ、流体の完全性を保護し汚染が回路に入らないようにします。

これらのコネクタは、手の届きにくい場所でのブラインド接続 を可能にします 。

アプリケーション

特に射出プレスの厳しい条件下での温度制御回路の接続

技術仕様流体建設その他の機能
  • 公称直径DN(mm):03から25まで
  • 最大許容圧力*:50 bar (725 PSI)
  • 冷水、グリコール水、温水、蒸気
  • 鉱物性または合成伝熱油、潤滑油
  • ガス回路:アルゴン、窒素、ヘリウムなど
  • 機械的耐性の高いステンレス鋼を主成分とする
  • 流体と接触する部品:ステンレス鋼と真鍮
当社のSPIシリーズと交換可能

※機種・使用条件により異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット