- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
7 種類の通路径と 2 種類のシャットオフを備えた当社の柔軟性 の高い RMI クイック コネクタ は、お客様の 金型 冷却および 加熱 用途に適応するように作られています。
ストーブリ のクイック接続 により、プロセスの時間 を節約し、回路のブリードを不要に することができます。
高品質の構造、優れた 流量 、 強力なロック により、 信頼性 が高く 効率的な ソリューションとなっています。
射出プレスの温度制御:金型と供給の両方の温度制御回路
技術仕様 | 流体 | 建設 | その他の機能 |
| 温水、冷水、グリコール水、伝熱流体 |
|
|
※機種・使用条件により異なります