- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
機器の汎用性が生産性の原動力であると同時に財務上の必須事項でもある分野では、EMIモジュールは特に 柔軟なソリューションとして際立っています。
企業は、金型を改造することなく、金型の接続を集中型接続ソリューションに置き換えることができ、段階的な投資 で 非常に迅速な ROIを得ることができます。EMIモジュールを取り付けることで、モノカップリングを備えた金型と集中接続を備えた金型を同じIMMで使用できます。
このソリューションのモジュール設計により 、IMMで使用される金型に高い精度で適合させることができます。
プラスチック産業における射出成形機の温度制御。
技術仕様 | 流体 |
最大許容圧力*:10バール(145 PSI) | 温水または冷水 |
※機種・使用条件により異なります
Each circuit is connected on the mould and on the EMI
As the plate’s circuits were previously connected to the EMI modules, all the mould’s circuits are connected in a single movement.