Helicol-CombiバランシングおよびエアサプライユニットHEC

デュアルアクション設計により、Helicol-Combiは圧縮空気 のバランス調整供給 機能を1つの一体型垂直ユニットに組み合わせています。突然の急激な伸展を必要とする用途では、Helicol-Combiには ストロークリミッター が取り付けられており、安全で信頼性の高い動作を保証します。

 

アプリケーション

インパクトレンチ、ドライバー、ネイルガンなどの重いポータブルツールに圧縮空気のバランスを取り、供給します。

技術仕様流体その他の機能
  • 付属品:G1/4かG3/8
  • 最大許容圧力*:10バール(145 PSI)

圧搾空気

  • RCSクイックリリースカップリングとスタビライザーで利用可能
  • ストロークリミッターオプション

*モデルと使用条件によって異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット