- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
ろ過、潤滑、圧力調整を行うストーブリFRL空気処理ユニットは、 空気の投入と処理を最適化するためのカスタマイズされたソリューションです。 最適な気密性を保証するモジュラー構造により、用途に応じてサイズを調整し、 圧力 と 潤滑を調整することで、ユニットを安全にカスタマイズできます。この設計により、時間の経過とともに品質が保証され、その結果、 オペレーターの安全性が確保されます。
圧縮空気回路のろ過、調整、潤滑により、共有ネットワークからすべてのワークステーションに供給
技術仕様 | 建設 | その他の機能 |
|
| 幅広いアクセサリーとパーツをご用意しています。 |
*モデルと使用条件によって異なります