- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
当社のRBE クイックカップリングは、高性能が絶対的な 安全性に匹敵します。また、これらのカップリングの設計により、迅速な 自動接続 と 切断により、時間を節約できます。隆起したプッシュボタンにより 、取り扱いが簡単です。 圧力点試験用のRBE、 レベリング試験用のRBE V1、圧力点およびレベリング試験用のRBE V2の3つのバージョンがあります。
旅客および貨物車両の圧力ポイントおよびレベリング試験
技術仕様 | 流体 | 建設 | その他の機能 |
| 圧搾空気 |
|
|
*モデルと使用条件によって異なります