鉄道用RTD用フルフロークイックカップリング

RTD クイックカップリングは 、高 振動、頻繁 な加速減速 、極端な温度など、過酷な条件下で の圧縮空気 用途の あらゆる要件を満たします。  それらには、保護された シーリングおよびロック要素、高品質の素材、耐久性のある構造、および 人間工学に基づいたものが含まれます  取り扱いが簡単な半自動ロックスリーブ。プラグをカップリングに長く導くことで、空気圧回路の 振動ストレス 下でも 接続 品質 と一定のシーリングが保証されます。

 

アプリケーション

困難な場所での地域および高速列車の車体とトラックおよび車間空気圧接続。

技術仕様流体建設その他の機能
  • 呼び径DN(mm):11および19
  • 最大許容圧力*:10バール(145 PSI)

圧搾空気

  • 主にステンレス鋼
  • エラストマープロテクターを装備したソケット

金属ホースとフレキシブル(EN45545規格準拠)を備えた完全な接続ソリューションは、ご要望に応じてご利用いただけます

*モデルと使用条件によって異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット