傷の少ない安全圧縮空気用クイックカップリング ERS

 傷のつかない設計と信頼性の高い アンチホースホイップ安全 技術により、ERS クイックカップリング は、組み立ておよび仕上げ作業場環境における今日の厳しい品質要件を満たす必要があるアプリケーションに理想的なツールになります。 ERS 圧縮空気コネクタ は、ISO 4414 に準拠し て切断バックラッシュを防止します。これらの クイック接続 は、自動車塗装、車体工場、航空、自動車の最終組立ラインなど、さまざまな分野の圧縮空気回路 で の使用に最適です。

 

アプリケーション

傷のつかない機能を必要とする空圧工具の迅速かつ直接的な接続

技術仕様流体建設その他の機能
  • 呼び径DN(mm):6および 8
  • 最大許容圧力*:12 bar (174 PSI)

圧搾空気

ポリアミド製ソケット、ラバープロテクター付き

  • 軽量
  • 自動接続
  • 360°回転するバージョンにより、オペレーターはフリーハンドで操作できます
  • 「駐車」位置

*モデルと使用条件によって異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット