- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
壊れやすい表面を保護するように設計された NSI クイックカップリング は、引っかき傷がつきやすい 用途に最適で、 自動車塗装、車体工場、航空、最終自動車組立ラインなどのさまざまな分野での使用 に最適です。また、これらの クイックコネクタは 、3-in-1アクティブセーフティ機能 を搭載し、圧力下でホースが激しく排出されるリスクを排除するため、高性能と ユーザーの安全性を保証します。NSI 圧縮空気コネクタは、 接続プラグについてはISO 6150 C シリーズ、 切断バックラッシュ防止についてはISO 4414 に準拠しています。
技術仕様 | 流体 | 建設 | その他の機能 |
| 圧搾空気 |
|
|
*モデルと使用条件によって異なります