お知らせ採用情報
ストーブリは、電気コネクタ、流体コネクタ、産業用ロボット、繊維機械の4つの事業部を擁するグローバル・メカトロニクス・ソリューション・プロバイダーです。現在、世界28カ国で事業を展開する国際的なグループです。
当社の様々な製品に関する詳細情報をご覧ください。
現在選択中のサイト
使用可能な言語
オーストリア | EN | DE ベルギー | EN | FR | NL ブルガリア | EN | BG チェコ | EN | CS デンマーク | EN エストニア | EN フィンランド | EN
フランス | EN | FR ドイツ | EN | DE ギリシャ | EN ハンガリー | EN | HU イタリア | EN | IT ルクセンブルグ | EN | FR オランダ | EN | NL
ノルウェー | EN ポーランド | EN | PL ポルトガル | EN | PT ルーマニア | EN | RO セルビア | EN | SR スロバキア | EN | SK スロベニア | EN | SL
スペイン | EN | ES スウェーデン | EN スイス | EN | DE | FR イギリス | EN
アルゼンチン | EN ボリビア | EN ブラジル | EN | BR チリ | EN コロンビア | EN
エクアドル | EN メキシコ | EN ペルー | EN アメリカ | EN ベネズエ | EN
バングラディシュ | EN 中国 | EN | 简体中文 香港 | EN | 繁體中文 インド | EN インドネシア | EN | ID
イスラエル | EN 日本 | EN | JA パキスタン | EN シンガポール | EN 韓国 | EN | 한국어
台湾 (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文 タイ | EN | TH トルコ | EN | TK ウズベキスタン | EN ベトナム | EN | VN
オーストラリア | EN エジプト | EN モロッコ | EN | FR 南アフリカ | EN
最も過酷な環境における安全性と信頼性
ストーブリは、オフショア石油・ガス専用に 開発されたフラッシュフェース、ノンスピル技術 接続システムを提供しています。技術と材料は、NACE準拠の材料や金属シール技術など、海中環境や遠隔操作に適応しています。ストーブリの接続部は耐食性に優れており、高圧高温(HPHT)条件下や深海での制御線接続や流体注入の要求に応え、優れた 信頼性と 安全性を備えています。
ストーブリは、陸上および海上掘削を含む探鉱および生産活動に特化した、信頼性が高く適合した接続ソリューションを提供しています。
用途には、油圧式ウインチ用の高圧カップリング や、地震解析用のボアホールを掘削するための油圧および電気コネクタが含まれます。
また、マニフォルとクリスマスツリーを同時にエネルギー接続するためのスタブプレートや、遠隔操作のROVスタブプレート用のマルチカップリングなど、幅広い製品群が取り揃えられています。
タンカー、パイプライン、貯蔵施設を使用した石油製品の貯蔵、加工、輸送は、石油生産チェーンのデリケートな部分です。 ストーブリは、大流量用の大口径ノンスピルカップリングを幅広く取り揃えています。その他の用途として は、ローディングアーム用の油圧ライン、充填、排水、流体移送用の分離機能、危険区域を不活性化するための安全クイックカップリング などがあります。
ストーブリの専門知識は、 石油生産サイクル全体をカバーし、下流工程向けの接続ソリューションの開発も含みます。このシリーズは、個人用保護具に使用される呼吸用空気、ホース、フィルター用のクイックカップリングと、危険場所での不活性化用の安全クイックカップリングを提供しています。パイプライン建設中に溶接ヘッドを自動的に切り替えるための接続プレート、サンプリングおよびテストポイント用のクリーンブレークカップリング、および最も過酷な作業環境に耐えるように設計された安全クイックリリースカップリングにまで及びます。