サクセスストーリー

中国のお客様のためにどのように価値を創造したか

ストーブリのコネクターで動く中国車

課題

年間100万台の生産量を誇るJACは、製造プロセス、特に組み立ておよびテストプロセスにおいて、最高の効率、信頼性、耐久性を提供する接続および工具交換ソリューションを必要としていました。

ソリューション

ストーブリのマルチカップリングシステム(MCS)は、JACのニーズに合わせてカスタマイズされた安全で信頼性の高いコネクタソリューションを提供しました。 MCSでは、異なるエネルギー源を1つのポイントで1つの動作で接続することができます。組立工程では、MCSを使用してすべての流体回路と電気回路を接続します。ストーブリのMPSツールチェンジャーは、製造プロセス中、特にハンドリングおよび溶接プロセスにおいて、JACに 柔軟性と最小限の技術者の介入を提供します。水、空気、電気回路を同時に接続および切断できます。

ストーブリのソリューションは、冷間試験と熱間 試験の段階でも 統合されます。お客様の仕様に合わせて設計された専用のモノカップリング RPEは、エンジンプラグプロファイルの接続と、 テストベンチとエンジン間のすべての流体回路の接続 に使用されます。 JACは標準のストーブリクイックリリースカップリングを使用し ました。 手動または自動 MCSは、 すべての流体回路と電気回路(水、 オイル、空気、信号および力)。

導入の効果

ストーブリのクイックカップリング、MCS、MPSシステムは、JACの製造プロセスをより効率的で信頼性の高いものにしました。これらのシステムのメンテナンスが少なくて済むため、JACは運用コストを大幅に削減し、施設の効率を最適化し、生産性を向上させることができました。

パートナー

江淮汽車集団有限公司(JAC)は、商用車、公共交通用車、代替エネルギー車などの自社生産、ギアボックス、エンジンの開発を行う中国の自動車メーカー。

アプリケーション

組立ラインや 生産ライン  、冷間または高温のエンジンテストのためのすべての流体および電気エネルギーの手動または自動接続。

「ストーブリ製品のメンテナンス手順はとても簡単です。その耐久性により、運用コストを大幅に削減できます。」 

Kanghe Yang、エンジニア

関連製品