クイックリリースミニカップリングMRA

コンパクトなクイックカップリングのユニークな設計により、圧縮空気接続の絶対的な気密性が保証されます。自動ロックにより、片手で簡単に素早く接続および切断できます。プラグはソケット内で自由に回転し、ホースの破損を防ぎ、操作を簡素化します。

 

アプリケーション

  • 流体分配回路:圧縮空気、気体、液体など
  • テストユニット、実験机へのパネルマウント。空気圧オートメーション制御。

技術仕様

流体

建設

その他の機能

  • 呼び径DN(mm):4
  • 最大許容圧力*:
    • 10 bar (145 PSI) 標準
    • 250 bar (3626 PSI) IBバージョン付き

圧縮空気、気体、液体

  • ステンレス鋼18/09を差し込む
  • ソケット:
    • スタンダード:真鍮
    • IBバージョン:ステンレス鋼18/09
  • シングルまたはダブルシャットオフが利用可能

*モデルと使用条件によって異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット