原子力用途ADS用の高流量安全クイックカップリング

最大限の 安全性 を念頭に置いて設計されたADS クイックカップリング は、切断時に信頼性の高い アンチホースホイップ 技術を備えています( ISO 4414 規格に準拠)。

また、生産性を最適化するための 直接的な空気の流れ を提供し、特殊な 耐食構造により 、放射性環境に最適なソリューションとなっています。

アプリケーション

原子力発電所の機械建屋、原子炉建屋、原子力補助装置における圧縮空気回路の迅速な接続:

  • 空圧工具供給
  • 移動式濾過ユニット供給

技術仕様

流体建設その他の機能
  • 呼び径DN(mm):11
  • 最大許容圧力*:16 bar (232 PSI)

圧搾空気

  • ステンレス製ソケット本体とバルブ
  • 腐食防止付き熱処理鋼のコントロールスリーブ
  • 熱処理鋼の大きなロックボタン
  • ニトリルシール
  • クロム合金鋼の接続プラグ、熱処理および接地
  • 色分けされた識別(黒と白のストライプ)
  • 安全南京錠オプション付きソケット
  • ストーブリの溶接ナットをソケットに取り付けるオプション

*モデルと使用条件によって異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット