- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
ストーブリのSPI OS フルフローカップリング は、最も過酷な条件下でも性能を発揮するように設計されており、優れた 耐衝撃性を備えています。完全に 保護された シーリングとロックにより、セキュリティがさらに強化されます。カップリングは扱いやすく、 人間工学に基づいた ロックスリーブにより、手袋を着用していてもしっかりとグリップできます。
車体と台車および車体内部の間の 空気圧接続 のために、SPI OS クイックコネクタは 、 加速度、 振動 、 低温などの過酷な機械的および環境条件下でも完全な安全性を保証します。
技術仕様 | 流体 | 建設 | その他の機能 |
| 圧搾空気 |
| また、EN 45545などの各種認証の要件を満たすように設計された金属ホースやフレキシブルなど、完全な接続ソリューションもご用意しています。 |
*モデルと使用条件によって異なります