- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
RBS クイックカップリングは 完全なセキュリティを提供します。 ステンレス鋼 構造により、 最も過酷な作業環境に耐え 、 腐食のリスクをすべて排除するように設計されています。実績のある安全機能により、切断時の圧力下で ホースが激しく排出されるリスクから保護 します。これらの クイック接続 は、食品加工、化学、製薬、原子力など、さまざまな分野の 圧縮空気回路 での使用に最適です。
腐食環境下での圧縮空気および不活性ガスネットワーク用の接続
技術仕様 | 流体 | 建設 | その他の機能 |
| 圧縮空気と不活性ガス | 主にステンレス鋼316シリーズ。 |
|
*モデルと使用条件によって異なります