エンジン試験用クイックリリースカップリング RPE

お客様の仕様に合わせて設計された汎用性の高いRPEカップリングは、自動車産業のあらゆるタイプのエンジン接続部に嵌合することができます。ストーブリは、接続プロファイル、流体の種類、環境に応じて、各用途向けのソリューションを開発しています。ストーブリのクイックコネクタはコンパクトで、エンジンテストなど、アクセス性に問題のあるプロセスでも取り扱いが容易です。最終組み立ての前にすべてのエンジン回路をテストするための理想的なソリューションです。

 

アプリケーション

  • 高温および低温エンジンテスト用の接続
  • エンジン部品の個別試験
技術仕様流体建設その他の機能
  • 公称直径DN(mm):03〜65
  • 最大許容圧力*:10バール(145 PSI)

燃料、水、空気、油、真空

ステンレス鋼の主要部品。アルミニウムおよび真鍮の他

  • 3Dラピッドプロトタイピングにより、カップリングがエンジンに完璧に統合されているかどうかを物理的に確認できます。
  • ご要望に応じて、プロジェクトの設計段階でRPE接続を統合するための3D CAD図面をご用意
  • ホースの組み立て一式

*モデルと使用条件によって異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット