- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
堅牢で信頼性の高いUPA-UPBクイックカップリングは、安全で取り扱いが簡単です。流体の流れにRa 0.8μm(Ra 32マイクロインチ)の高品質な表面仕上げを特徴とし、簡単で効率的な洗浄を可能にします。高品質のステンレス鋼、クイックカップリング材料は、優れた耐食性を保証します。幅広い流体と互換性があり、これらのクイックコネクタの設計には安全なロック機構が組み込まれています。
技術仕様 | 流体 | 建設 | その他の機能 |
| すべての流体:空気、水、窒素、アルゴン。液体およびペースト食品;化成品、その他 | 主にステンレス鋼316シリーズ |
|
*モデルと使用条件によって異なります