バヨネットロックHCBによるクリーンブレーククイックカップリング

HCBクイックカップリング のこぼれない 設計は 、こぼれを排除し、作業環境と流体移送の品質 を保護します。 

頑丈なロック により、パイプの振動やストレスなどの一般的な問題に対して高い耐性を発揮します。

誰にでもできる機械的マッチング、安全キー、色付きプレートにより、 オペレータは回路を簡単に識別できます。効率性とセキュリティを保証するコンパクトなソリューション。

アプリケーション

こぼれないプロセスと高圧および過酷な環境に対する耐性を必要とするさまざまな用途に適しています

技術仕様流体建設その他の機能
  • 呼び 径DN (mm):03〜 20
  • 最大許容圧力*:350 bar (5,076 PSI)

幅広い流体:ガス、蒸気、真空、腐食性流体。

 

  • 主にステンレス鋼316シリーズ。
  • 各種シール

クランププロファイルを備えたHCBソケットまたはプラグを供給するオプション。

※機種・使用条件により異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット