- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
コンパクトな SPC クイックカップリング は 、優れた流量 を提供し 、外形寸法を縮小します。
集中的な使用 と最大 100万回の接続を想定して 設計されたSPC クイック コネクタ は、非常に耐久性があります。
無公害 の平坦な表面設計により 、流体 の完全性を長期的に保証します 。最大2mmのインターフェースギャップでミスアライメント誤差を自動的に補正します。
技術仕様 | 流体 | 建設 | その他の機能 |
| すべての流体 | 高抵抗ステンレス鋼 |
|
※機種・使用条件により異なります