幅広いメディアアプリケーションTCB用のノンスピルカップリング

TCB ドライディスコネクト カップリングは、危険物や脱脂液を含む 幅広い媒体に対して、高流量 と清潔で こぼれない接続 を保証し ます。人間工学に基づいた 安全な設計と直感的な操作性により、 操作が簡単で信頼性  があります。したがって、これらのストーブリコネクタは、特に化学産業における 幅広い用途に最適です。

 

アプリケーション

  • 鉄道タンク車、タンクローリー、コンテナ、タンク、ドラム缶の積み下ろし
  • 流体プロセスと搬送システム
  • 幅広い化学物質と有害媒体
  • テストベンチの接続
技術仕様流体建設
  • 呼び径 DN (mm):
    • TCB20-DN25 DN 25(1インチ)ホース用
    • TCB25-DN32 DN 32(1 1/4インチ)ホース用
    • TCB30-DN40 DN 40(1 1/2インチ)ホース用
    • TCB40-DN50、DN 50(2インチ)ホース用
    • TCB50-DN65 DN 65(2 1/2インチ)ホース用
    • TCB60-DN80 DN 80 (3インチ)ホース用
    • TCB80-DN100 DN 100 (4インチ) ホース用

 

  • 最大許容圧力PS(bar)*:25(636PSI)

各種流体

 
  • 主にステンレス鋼またはニッケル基合金
  • ハンドホイール:ポリプロピレンまたはステンレス鋼

*モデルと使用条件によって異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット