ステンレス鋼フルフローカップリングTKUおよびTKM

フルフロー設計 により、 これらの カップリングは 最高の流量簡単な洗浄性を保証します

信頼性の高いブロッキングシステムにより、切断時に意図しない切断やバルブの開放を防ぎます。保証する弁を作動させるために特別な順序は要求されない直感的な操作性。

TKUシリーズは、タンクローリーの物流におけるホースの方向を冗長にする 同一のカップリングハーフを提供します。

TKMシリーズ は、さらに 幅広い媒体 を扱うことができ 、  うつ病のアプリケーションにも使用できます。

アプリケーション

  • 流体分配および移送システム
  • タンクローリー、船舶、コンテナ、タンクの積み下ろし
  • 給油車、ポンプユニットへの取り付け
  • 燃料供給ホースの迅速な接続
  • 電子機器、モーター、チラーを冷却するための接続
  • テストベンチの接続
  • 鬱病
技術仕様 TKU技術仕様 TKM流体建設
  • 呼び径 DN (mm):
    • TKU38 DN 38(1 1/2インチ)ホース用

    • TKU50 DN 50(2インチ)ホース用

    • TKU80 DN 80(3インチ)ホース用

 

  • 最大許容圧力PS(bar)*:25(636PSI)
  • 呼び径 DN (mm):
    • TKM25 (DN 25 (1 1/2インチ)ホース用)

    • TKM38 (DN 38 (2インチ)ホース用

 

  • 最大許容圧力PS(bar)*:25(636PSI)

各種流体

 

主にステンレス鋼

 

※機種・使用条件により異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット