- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
軽量 で非常に 使いやすいCHV ストーブリノズル は、SAE J2600またはISO 17268 H 35レセプタクルを 装備したあらゆるタイプの車両の水素充填 のための 専門家および個人向けの経済的なソリューション です。 その設計、品質 、堅牢性により、これらの 水素ノズル の使用は、燃料補給作業の効率 と 安全性 を保証し ます。また、指令 2014/68/EU に準拠しており、指令2014/34/EU(ATEX)に準拠した組み込み用に 設計されています。
燃料電池を搭載した高流量水素充填電気自動車:
技術仕様 | 流体 | 建設 | その他の機能 |
| 水素 |
|
|
*モデルと使用条件によって異なります