GHV - すべての水素自動車用のセルフサービス給油ノズル

燃料補給ノズルは、ドライバーが直接操作し、H2モビリティの開発において特別な役割を果たします。

あらゆるタイプの車両向けに設計されたGHVシリーズは、100%ストーブリの機械設計と電子設計により、堅牢で軽量かつ簡単に接続できます。GHV04およびGHV08ノズルは、さまざまな業界の要件を尊重し、対処することにより、ユーザーに迅速で安全な給油体験を保証します

その大きな特徴の1つは、 ISO 17268規格の要件に準拠していることです。

 

アプリケーション

全車両の水素充填:

  • 小型ビジネスビークルフリート
  • 個々の車両
  • ユーティリティビークル...

信頼性が高く、ユーザーフレンドリーで安全な給油ソリューション

主な利点

ユーザーと設備の安全性を保証

ユーザーエクスペリエンスの向上

コストの最適化

給油効率の向上

ストーブリのデザインがパフォーマンスを向上

技術仕様
流体建設その他の機能
水素
  • 断熱された熱可塑性グリップ表面
  • 水素対応の接液部材質
  • 爆発性雰囲気指令2014/34/UE(ATEX)に準拠
  • ATEXマーキング:II 3G Ex ic IIC T4 Gc
  • 欧州圧力機器指令2014/68/UEに従って設計および製造
モデルGHV04型GHV08型GHV08HF
圧力バールプサイバール プサイバールプサイ
公称使用圧力(NWP)7001015335050763505076
最大使用圧力(MOP)87512691437,56345437,56345
部品圧力定格 (PS)962,51396048269914826991
最大流量 g/s9060120
CV0,480,59
最低許容温度と最高許容温度TS摂氏(°C)華氏(°F)
GHV04型-40 と +85-40 および +185
GHV08型
GHV08HF
重量キログラムポンド
1,94,2

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット