- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
SAF 燃料補給システムは 、非常に高い流量により、タンクを 非常に迅速に 満タンにし、 ピットストップを最小限に抑えることができます。 安全性 は、ソケットがプラグに完全に接続されるまで燃料の放出を防ぐ 接続 設計によって保証されています。追加の安全機能として、SAFには FIA承認の デッドマンスイッチも装備されています。SAFシステムは、可能な限り 軽量 に設計されているため、 取り扱いも非常に簡単です。
レースピットストップや練習走行中の耐久車やバイクへの迅速な給油
技術仕様 | 流体 | 建設 | その他の機能 |
| 燃料 |
| ストレートまたは角度付きボトルのバージョン |
*モデルと使用条件によって異なります