- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
これらの 特殊な クイックカップリング のこぼれない平坦な面設計により、切断時に液体 が失われたり、接続時に 回路に空気が侵入したりすることはありません 。
プラグをソケットに長く導くことで、過酷な条件下でも一定の気密性が得られます 。ボールロックは、振動や 振動などの最も厳しい条件 に耐えるのに十分な強度 があり、迅速、簡単、 安全、そして 強度があります。
クロロプレン保護は 、水やほこりなどの外的要因の侵入を防ぎます。
技術仕様 | 流体 | 建設 | その他の機能 |
| オイル | 主にステンレス鋼と処理された真鍮 |
|
※機種・使用条件により異なります