高圧フラッシュフェースクイックカップリングSPX

クリーンブレーク、 堅牢 、 取り扱いが簡単なSPX クイックカップリング は、厳しい環境での油圧接続 に最適です 。 

こぼれない フラッシュフェース設計 により、回路に空気が入らないようにします。

また 、このカップリングは、作業エリアへの汚染物質の流出を防ぐため、環境にも優しい製品です。 完全に 安全なこれらの クイック接続 は、堅牢な ロックを保証します 。

この非常に包括的な製品群は、お客様の特定のアプリケーションに合わせてソリューションをカスタマイズするための多くの可能性を提供します。

アプリケーション

鉄鋼やオフショアなどのさまざまな産業における油圧回路の接続。

技術仕様流体建設その他の機能
  • 公称 直径DN(mm):06から16まで 
  • 最大許容圧力*:450 bar (6,526 PSI) 

  • 高機械的強度ステンレス鋼(標準)
  • 高い機械的強度と高い耐食性ステンレス鋼(オプション)
  • 色分け
  • 防塵保護
  • 金属製の保護ダストキャップ
  • 残圧下での接続(オプション機能)
  • パネルマウントバージョンが利用可能

※機種・使用条件により異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット