- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
THL クイックカップリングは 、非常に頻繁かつ 集中的な使用、つまり最大10,000 の非加圧接続用に設計されており、一貫した信頼性の高い機械的 接続を保証します。
また、 完全に 漏れがなく、製品と顧客インターフェースの間のシールは金属同士 で行われる ため、 シールは必要ありません。
簡単に取り 外せる プッシュボタンロックにより、テスト間の時間を節約できます。
高圧テストベンチの油圧接続
技術仕様 | 流体 | 建設 |
|
| 17%クロムステンレス鋼 |
※機種・使用条件により異なります