ニッケルメッキ真鍮クリーンブレークカップリングCGB

CGBクイックカップリングは、 熱交換器レベルでの液冷回路 用に設計されています。フラットフェース技術により、 液だれすることなく回路を接続できます。これにより、オペレーターの安全が確保され、メンテナンス作業が改善されます。カラーオプション(青と赤)により、回路を簡単に識別できます。

 

アプリケーション

電子機器の冷却用接続部、以下で使用中:

  • スーパーコンピュータ
  • データセンター
  • 電気通信
  • 体温調節
  • 放送
  • リアドア
  • 熱交換器
仕様 :流体:建設:
  • 呼び径DN (mm):20および25
  • 最大許容圧力*:10バール(145 PSI)
  • グリコール水
  • 冷却水

ニッケルメッキ真鍮

*モデルと使用条件によって異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット