- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
電子機器の冷却と体温調節に特化したCGOクイックカップリングシリーズは、ノンスピルフラッシュフェース技術の恩恵を受け、使用時と接続/切断時の両方で完璧なシールを保証します。主にラックシステムで使用されるCGO流体コネクタは、「ブラインド」カップリングを可能にするように設計されており、振動技術により、軸間のミスアライメントを最大0.5mmまで補正できます。軽量でコンパクトなので、狭いスペースでの使用をお勧めします。
流体回路のクイック接続:
技術仕様 | 流体 | 建設 |
|
|
|
*モデルと使用条件によって異なります