フルフローアルミニウムクイックカップリングDMR

コンパクト軽量なDMRクイックカップリングは、オンボードアプリケーション、特にモータースポーツに最適です。DMRコネクタの自動バヨネットロックにより極端な振動にさらされた場合でも安全な接続が保証されます。高品質の素材と構造により、長期的な耐久性信頼性を提供します。性能面では、バルブフリー設計により、途切れることのない流れが保証されます。

アプリケーション

  • 脱気ボックスの接続
  • タンク内の接続
  • 水冷回路
技術仕様流体建設
  • 公称 直径DN (mm):06から37まで 
  • 最大許容圧力*:30 bar (435 PSI)
  • 空気
  • 冷却水
  • 燃料(タンク内)
  • 高強度アルミニウム合金
  • 3種類のシール

*モデルと使用条件によって異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット