熱管理SCG用のニッケルメッキ真鍮クリーンブレークカップリング

SCG ノンスピル クイックカップリング は、熱管理 プロジェクトで コールドプレート と マニホールド を接続 するのに完全に適合しています。この コンパクトな クイックディスコネクト は、データセンター や スーパーコンピュータなどの 設備に完全に統合されています。色付きのリング(青と赤)は、入力回路と出力回路を簡単に識別し、冷却回路間の 信頼性が高く、 密閉 された 安全な 接続を保証する のに役立ちます。

 

アプリケーション

温度制御回路の迅速な接続:

  • 電子冷却
  • HPC(ハイプラスアイシー)
  • 放送
技術仕様流体建設
  • 公称 直径DN (mm):03から12まで 
  • 最大許容圧力*:16 bar (232 PSI) 
  • グリコール水
  • 伝熱油
  • 冷却水

ニッケル真鍮

*モデルと使用条件によって異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット