自動ユニバーサル・クイック・ディスコネクト(UQD)

ストーブリの液体冷却および熱管理アプリケーション向けの自動ユニバーサルクイックディスコネクトは、OCP規格を統合しながら、データセンターやスーパーコンピューターに信頼性と効率性に優れたソリューションを提供します。

ストーブリのUQDは以下を提供します。

  • 優れた漏出制御:OCP要件よりもはるかに低い。
  • 流量と圧力損失の最適化:液冷システムの効率を高め、熱管理性能を向上させます。
  • 直感的な視覚的マーキング:青と赤の色分けにより、回路の識別が簡素化され、合理化されたエクスペリエンスが提供されます。
  • 簡単な自動接続:ストーブリUQDは、ブレードサーバーへの容易な統合を容易にします。
  • 高密度互換性:密集したスペースでの接続が簡単になります。
  • ストーブリの献身的なグローバルプレゼンス: 当社の現地営業チームは、お客様の地域にコミットし、より良いコラボレーションを促進し、カスタマイズされたソリューションを迅速に提供します。

電子冷却で30年の経験を持つストーブリUQDシリーズは、お客様の熱管理システムの要件とニーズを満たすことを保証します。

アプリケーション

  • データセンター
  • HPC(ハイプラスアイシー)
  • インターネットスイッチ
  • エレクトロニクス(電子機器の液冷)
  • スーパー
  • サーマルマネジメント
  • ラックシステム
  • ITクーリング
技術 仕様流体建設
  • 呼び径DN (mm):6
  • 最大許容圧力*:16 bar 
  • 水グリコール
  • 冷却液

ステンレススチール

*モデルと使用条件によって異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ユニバーサル・クイック・ディスコネクト UQD – ストーブリ

DNの(mm): 6 最大許容圧力PS(bar)*:16
ダウンロード
Réinitialiser les filtres