- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
ABSと同様に、ABHブレークアウェイカップリングは、ブレーキングピン技術により、定義された引張荷重でラインを分離しますが、より高い流量を提供します 。
両方のカップリングの半分には、それぞれ逆止弁が装備されており、ラインが分離されたときにラインを閉じ、流体が外部に漏れるのを防ぎます。
ABHの流量を最適化した構造により、さまざまな用途や流体に多用途に使用できます 。
技術仕様 | 流体 | 材質 |
| 腐食性の強い媒体を含むほとんどの種類の流体(液体および気体) |
|
*モデルと使用条件によって異なります