2つのホースライン間で使用するための短いローディング時間の高性能ソリューション

MBH フロー 最適化ブレークアウェイカップリング は、横方向の力に対する優れた耐性を提供し、 海洋およびオフショア用途、 特に2つのホースライン間での使用のために 開発されました。 この製品は、高流量 と低圧力損失を必要とする アプリケーションに適しています。ブレーキングピン技術により 、 MBHは定義された引張荷重でラインを分離します。

MBHは、既存の積み込み設備への改造 にも 適しており、積み込み時間を大幅に増やすことはありません。

 

アプリケーション
  • ホースラインによるローディングプロセス
  • ホースおよびパイプローディングアーム
  • ローディングステーション
  • 充填工程
  • 移動式タンクシステム
  • 船から船への流体輸送
  • 出荷からリグへの流体移送
  • 船から陸への流体移送
  • バンカリング、海上給油
  • タンカーの積み下ろし
技術仕様流体建設
  • 呼び径 DN (mm): 
    • MBH40-DN50 DN 50 (2インチ) ホース用
    • MBH65-DN80 DN 80(3インチ)ホース用
    • MBH80-DN100 DN 100 (4インチ)ホース用
    • MBH110-DN150 DN 150 (6インチ) ホース用
  • 最大許容圧力PS(bar)*:25(636PSI)

ほとんどの種類の流体(液体および気体)

主にステンレス鋼

*モデルと使用条件によって異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット