2つのホースライン間で使用するためのコンパクトなソリューション

MBS 分離カップリング は、海洋環境で一般的に見られる2つのホースライン間の用途向けに 特別に開発されました。

革新的な設計は、ホースラインが巻かれているときにカップリングに影響を与えることができるよりも、 横方向の力に対する高い耐性を特徴とし ています。MBSは 、ブレークピン技術により、定義された引張荷重でラインを分離 し、両方のカップリングハーフには逆止弁 が 装備されており、分離時にライン を不浸透性に 閉じ、流体が環境に漏れるのを防ぎます。

 

アプリケーション
  • ホースラインによるローディングプロセス
  • ローディングステーション
  • 充填工程
  • 移動式タンクシステム
  • 船から船への流体輸送
  • 出荷からリグへの流体移送
  • 船から陸への流体移送
  • バンカリング、燃料補給
  • タンカーの積み下ろし
技術仕様流体建設
  • 呼び径 DN (mm):
    • MBS20-DN25 DN 50(1インチ)ホース用
    • MBS35-DN50 DN 50 (2インチ) ホース用
    • MBS60-DN80 DN 80 (3インチ) ホース用
    • MBS75-DN100 DN 100 (4インチ) ホース用
  • 最大許容圧力PS(bar)*:25(636PSI)

ほとんどの種類の流体(液体および気体)

主にステンレス鋼

*モデルと使用条件によって異なります

関連製品

これはあなたが興味があるかもしれません

ダウンロード

フィルターのリセット