- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
イタリアの企業ACMI SpAは、飲料、食品、ペットケア、および産業分野向けの幅広いハイテク自動パレタイジングおよび包装技術の設計と製造を専門としています。近年、これらの国際市場部門は、生産システムにより高いレベルの柔軟性とセキュリティを要求しています。
これらの課題に対処するために、ACMI SpAは、現在および将来の製品ハンドリング要件の両方に最高レベルの柔軟性を提供する、さまざまなロボットベースのパッケージングおよびパレタイジングソリューションを開発しました。しかし、柔軟性は生産性や安全性と両立させる必要もあります。最高レベルの生産性を達成するための鍵は、これらのロボットシステムが処理できる複数の製品タイプに必要なさまざまなグリッパーシステムの切り替えに必要な時間を短縮することです。
これは、同社が提供する多様なシステム構成とソリューションに対応するために、堅牢で高品質の自動ロボット工具交換システムの包括的な範囲が必要になることを意味します。 評価対象の自動ロボット工具交換システムの主な考慮事項は安全性であり、PLD Cat 3認証への準拠は必須要件です。
ストーブリはACMI SpA社と共同で、実績のあるMPSの自動ロボットツール交換技術に基づいて、ACMI SpA社の要件に最適なソリューションを定義しました。選択したモデルに応じて、最大2,500 kgのペイロードを安全に処理できる自動ロボットツールチェンジャーMPSは、すべての主要メーカーのロボットでの使用に適しています。さらに、ストーブリは、ACMI SpAが定めた厳格な技術仕様を満たすために、非常に多くの製品バリエーションと構成オプションを提供しています。ストーブリとの提携決定により、さらに、固有のフェイルセーフセキュリティ機能、認定製品、およびストーブリがロボット工具交換システムの開発と応用における主要な技術的パイオニアとして認められているという事実が含まれます。
ストーブリの自動ロボット工具交換システムMPSは、ACMI SpA社が設計・製造する柔軟なロボットベースの自動パレタイジングおよび包装技術に不可欠な要素となっています。その結果、ロボットが使用する大型で重いグリッパーシステムが自動的に交換され、時間を大幅に節約し、生産性を大幅に向上させます。
さらに、手作業による分解や再組み立てが不要なため、オペレーターやメンテナンス担当者の安全上のリスクがなく、危険な操作や故障につながる可能性のある誤った組み立てのリスクもありません。
ストーブリは、世界29カ国で事業を展開し、4大陸50カ国に代理店を持つ国際グループとして、ACMI SpAが国際市場を成長させ続けるために必要な技術サポートとアフターセールスサポートを提供することができます。
ACMI SpAは、1984年に設立されたイタリアの会社で、フォルノヴォ・ディ・タロに拠点を置き、幅広いハイテク自動パレタイジングおよび包装技術の設計と製造を専門としています。同社はまた、エンドオブラインアプリケーション用の複数の機械とコンベアシステムで構成される完全なソリューションを提供する能力も備えています。
ACMI SpAが開発したソリューションとテクノロジーにより、顧客は柔軟で将来性のあるターンキーパッケージングシステムを提供することで、市場の変化する需要に機敏に対応することができます。
ジャンルカ・コンテッソ、ACMIセーフティ・プロダクト・マネージャー