- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
繊細で重要な医薬品の凍結乾燥機への搬入と搬出: バルセロナに本社を置くDara Pharma グループの凍結乾燥ステーションでは、ストーブリ製6軸ロボットが活躍しています。
凍結乾燥は、医薬品製造における一般的なプロセスです。ロボットによる搬入と搬出は、パフォーマンスと生産性を向上させるという2つの利点があります。また、ロボットが衛生的または無菌環境向けに設計されている限り、最高の衛生基準を保証します。
スペインのバルセロナに拠点を置くDara Pharma Groupは、バイアル、ボトル、シリンジ、カートリッジ用の充填機と凍結乾燥機を設計・製造しています。多くの場合、これらの機械は、洗浄、滅菌、包装、その他のプロセスを含む複雑で柔軟な生産ラインの一部です。したがって、Daraは、これらのプロセスを結び付け、完全な生産ラインの統合および検証サービスを含む貴重な医薬品の取り扱いに関する膨大な専門知識を持っています。
凍結乾燥用の新しい機械ラインを設計するにあたり、エンジニアは最高品質の自動化を目指し、同時に最高の衛生基準を確保しました。
この目的と専門知識に基づいて、Dara Pharmaのエンジニアは、バイアル付きトレイ用のロボットベースのネスティングおよびローディング/アンローディングステーションを開発しました。
ローディングラインは個々の生産要件に適応可能で、バイアルはネストに入れられた状態で到着し、すぐに使用できます。この場合、それらは以前に滅菌されており、取り扱いは無菌または無菌条件下で行う必要があります。
トレイに入ったバイアルが到着すると、ストーブリのロボットTX2-60(Stericlean)がトレイを次々と掴み、凍結乾燥機の棚にセットします。ここでは、特殊なSchott製のネストが使用されており、互いにドッキングできるため、ネストを凍結乾燥機に適切に押し込み、再び引き抜くプロセスを簡単に行うことができます。
6軸ロボットは、タブ型容器からネストを取り出し、凍結乾燥機に入れると同時に、ライン内の前のネストと接続します。空の容器はプロセスから取り除かれます。搬入が完了すると、凍結が始まります。凍結乾燥後、荷降ろしは同じ方法で行われますが、反対方向に行われます。冷凍製品が入った各ネストは切り離され、コンベア上に配置され、次のプロセスステップに輸送されます。
このようにして、ストーブリTX2-60 Stericlean ロボットを使用して、衛生的または無菌的な条件下で、毎時最大11,400本のバイアルを高精度で処理できます。
このロボットは、人の手を介さずに、迅速かつ正確に凍結乾燥機に搬入および搬出を行うことができ、高い生産性と最高レベルの清浄度を備えたプロセスを実現します。このロボットは洗浄プロセスに含めることができ、バイアルやトレイを個別に搬入、搬出、輸送するプロセスに簡単に適応できます。
Dara社のエンジニアにとって、この用途でのストーブリ製Stericleanロボットの使用は、その柔軟性と適応性、そして優れた衛生品質と洗浄能力により、明らかに最良の選択でした。