サクセスストーリー

1日あたり70,000個のCovidテストキット

ストーブリの3台のロボットは、ベルギーの製薬会社Diagenodeの委託を受けてシステムインテグレーターのKUM Technic社が導入した完全自動化システムで、1日あたり70,000個のCovid-19迅速検査キットを信頼性が高く、迅速で、エラーのない方法で生産するという1つの目標に向かって活動しています。

お客様にとってのメリット

  • 記録的な速さでラインを実装
  • ストーブリの高性能ロボット
  • 最大限の柔軟性と膨大なシステム出力
  • ストーブリによる有能なサポート

タスク

Covid-19セルフテストの作成

ベルギーの製薬会社であるDiagenodeは、リエージュ大学と共同で、ベルギーの医療システムで需要の高い革新的なコロナウイルス自己検査を開発しました。記録的な速さでテスト生産を推進するために、オートメーションのスペシャリストであるKUM Technicは、2台のFASTピッカーを含む3台のストーブリロボットを使用して、1日あたり70,000件のセルフテストを処理できる高度なシステムを構築しました。

開発が成功した後、大規模なテストキットの生産を非常に迅速に立ち上げることが課題となりました。適切な自動化パートナーであるKUM Technicは、すぐに見つかりました。同社は、活性RT-PCR検査物質を含む小さなチューブを充填および閉鎖できる機械を設計するだけでなく、1日あたり70,000本のテストチューブを生産する下請け業者を引き継ぐ必要がありました。

解決

記録的な速さでロボットセルを構築

KUMテクニックは、3台のストーブリ製ロボットを使用したロボットセルを記録的な速さで開発・製作しました。最初のロボットであるFASTピッカーTP80は、空のチューブをピックアップし、一度に20本ずつラックに直立させます。2台目の6軸 TX90は、ラックを直線軸上に配置し、自動充填を行います。充填後、同じロボットがラックを受け取り、3台目のロボットである別のFASTピッカーTP80の前に配置して、各チューブにキャップを取り付けてしっかりとねじ込みます。

チューブが密封されると、 TX90 は完成したチューブが入ったラックを取り出し、トランスファーポイントに配置します。このロボットは「マスター」としても機能し、月曜日から土曜日の2交代制で1日あたり70,000件の検査を行う機械のワークフローを調整します。このシステムはISO-8クリーンルームに設置され、充填は層流エリアで行われます。ロボット自体はISO 5に準拠したクリーンルーム認定を受けており、70%イソプロパノールで定期的に消毒されています。

お客様の使用状況

迅速な実装 - ダイナミックなロボット - 最大限の柔軟性

KUM TechnicのCEOであるJonathan de Ceulaer氏は、ストーブリのロボットの利点について次のように述べています。チューブの取り扱いとシーリングプロセスの両方にスピードが必要です。FASTピッカーはキャップを正確に装着し、定義されたトルクでねじ込みます。また、 TX90 は、さまざまなタスクを高い精度で満たすのに十分な柔軟性を備えています。

ロボットの使用は、システムが最大限の柔軟性を提供することを意味します。さらに、他の困難な製薬プロジェクトからの肯定的な経験とストーブリからの多大なサポートが、KUM Technicの見解ではこの選択を支持しました。

ストーブリ・ベネルクスは、最適なロボットタイプを決定するためのシミュレーションとプロトタイプシステムの開発でKUM Technicを支援しました。Jonathan de Ceulaer氏:「私たちは、最高レベルの精度で、そして同じくらい重要なタスクを記録的な速さで完了することを目標に、このプロジェクトに集中的に取り組みました。」この目標は達成され、「最初の機械のプロトタイプは4週間で完成しました。2台目のシステムは1週間で使えるようになりました」