太陽光発電

太陽電池の製造

従来のBSF/P-PERCセルでも、最新のNタイプ/タンデムセルでも、ストーブリは、すべてのセルフォーマット(M12/210mmセルまで)や、さまざまなハンドリング方法(バッチまたはピース)、そしてプロセス(テクスチャリング、拡散、PECVD、選別まで)に適したロボットの製品ポートフォリオを取り揃えています。TS2およびTX2シリーズの4軸および6軸ロボットは、特にその優れた駆動技術により、ダイナミクス、精度、信頼性の分野で世界をリードしています。同時に、これらのロボットは高価なワークを細心の注意を払って扱うため、ウェーハの破損やその他の損傷がほとんど起こりません。また、当社のロボットはその密閉設計により、理想的なクリーンルームの適合性を保証します。

シリコンウエハーから完成した太陽電池まで

From silicon wafer to finished solar cell
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
cancel-white

ウェーハ品質管理

最初のステップとして、TS2ロボットにより、ビジョンコントロールシステム上でのウェーハの迅速なローディング・アンローディングが可能になります。

cancel-white

テクスチャリング

ストーブリTX2-140/160ロボットが、テクスチャリング用ウェーハが入ったカセットを移動します。

cancel-white

拡散

一括処理されたウェーハは、TX2ロボットによりカセットから石英ボートまで、ホウ素や燐を拡散するために移動されます。

cancel-white

バッチ処理のためのセルの搬入・搬出

ストーブリのTX2 6軸ロボットは、PECVDプロセスおよびLPCVDプロセスのセルのバッチ処理に最適なソリューションです。その高速移動時の高い精度と滑らかな軌道により、セル製造業者から広く評価されています。

cancel-white

インラインプロセスのためのセルのローディング/アンローディング

ストーブリのTS2ロボットは、従来のテクスチャリング/ウェットベンチや、最新のHJTセルのPECVD/PVDに関わらず、全インラインプロセスにおいて、柔軟で高速なローディング/アンローディングを行うための課題をすべて満たすことができます。

cancel-white

セルの選別とパッケージング

最終的に太陽電池は検査され、選別されます。高速なTS2ロボットを使用することで、ハンドリング作業を最短の遅延と最低の破損率で進められます。

ロボットユーザーが求める要件

精度

高い精度は、機器の破損率とダウンタイムが大幅に寄与します。

スムーズなロボットパス

細心の注意をもってセルをハンドリングすることができます。

効率

高いスループットはセルメーカーにっとってキーとなる要件です。

長期の信頼性

ロボットは、長期間の稼働においても、常に最高のパフォーマンスを発揮する必要があります。

小さい設置面積

スループットの大きな改善のためには、小さなスペースを利用する必要があります。

コネクティビティ

ロボットは単独で動くわけではありません。トラッキングデバイス、イメージングデバイスがすべて接続できます。

特定用途向けモデル