- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
太陽電池モジュールの組立てライン全体において、ストーブリの高度な4軸および6軸ロボットは、成長産業の課題に対応します。モジュールの組立ては通常、前処理されたセルを細かく切断することから始まり、続いてストリンガーを塗布します。ストーブリのスカラロボットTS2は、その比類のないスピードと精度により、このようなプロセスで最高のスループットを実現します。ストリングレイアップ、フレームアセンブリ、処理と包装のためのモジュールハンドリングなどのプロセスに関しては、ストーブリの高可搬重量6軸ロボットTX2-160およびTX2-200が、最高クラスの正確な位置決めと長期の信頼性を提供します。
太陽電池はまず、高速かつ高精度なセルのローディング/アンローディングを行うため、ストーブリのTS2ロボットが装備されたレーザーカッティングマシンを用い、複数のピースに切断されます。
高速なストーブリTS2ロボットを装備したストリンガーマシンは、モジュールメーカーから高く評価されており、時速7000セル以上のスループットで、世界トップクラスにランクされています。
ストリングレイアップの工程では、組み立てられるセルストリングのスムーズな動きをストーブリTX2ロボットが保証します。
ストーブリTX2ロボットは、フレーミングおよびジャンクションボックス組立ての工程において、長期にわたる信頼性と正確な位置決めを提供します。
重荷重タイプのTX200は、最終的な太陽光モジュールをテスト、選別、パッケージングするための、大きな作業範囲と滑らかな取り扱いを保証します。
精度
高い精度は、機器の破損率とダウンタイムを大幅に短縮させます。
効率
高スループットは、ストリンガーのようなアプリケーションでは鍵となります。
長期の信頼性
ロボットは、長期的な動作においても、常に最高のパフォーマンスを発揮する必要があります。
コネクティビティ
ロボットは単独で動いているわけではありません。トラッキングデバイス、イメージングデバイスがすべて接続できます。