FL1500 AGVフォークリフト

ストーブリFL1500は、超小型の1.5トンカウンターバランスフォークリフトAGVです。FL1500は、カウンターバランスされた重量とバッテリーのモジュール設計により、産業用途に適したセットアップで構成できます。FL1500は、工場の現場で持続可能な性能を発揮します。

ダウンロード

6つの主な利点

シームレスな統合

  • 高度なトレーニングコースと簡単に統合
  • 狭い環境での運用
  • 市場最小 のカウンターバランスフットプリント [1.252 x 1.000 mm]

比類のない可用性

  • 生産およびイントラロジスティクスでの運用に対応
  • 床リフォームのための投資は不要
  • 産業用プルーフコンポーネント
  • 特許取得済みのドライブユニット
  • モジュール式セットアップ(バッテリー& カウンターバランス部品) 

安全第一

  • 人体安全スキャナー 
  • 3x非常停止ボタン
  • LEDストリップ によるステータス通信
  • フロアスポット
  • 衝突回避
  • 位置精度の監視

オープン・ソフトウェア・アーキテクチャ

  • 最先端のソフトウェアインターフェース
  • さまざまなフリートおよびナビゲーションソフトウェアを統合する準備が整いました

メンテナンスが簡単

  • コンポーネントへのアクセスが簡単
  • 重要な部品 を数分で素早く交換
  • 迅速な運用復帰

TCO – サステナブル投資

  • 超急速 充電
  • 非常に堅牢で信頼性の高い技術

FL1500型

アプリケーション

関連製品

お 問い合わせ

当社のスペシャリストにご連絡ください

ストーブリは世界各地と連絡を取り合っています。

サービスとトレーニング

当社のサービスは、メンテナンスからホットラインまで、さまざまなオファーを提案します。